Quatro séries - um sistema claro
K0201 - Alumínio (redondo):
6 variantes em Ø 8/10 mm, distâncias entre eixos de 30/40 mm, superfícies: preta ou anodizada natural. Acessórios: arruela de acabamento em alumínio.
K1793 - Aço inoxidável (redondo):
10 variantes em Ø 5/8/10 mm, distâncias entre eixos de 30/40 mm, superfícies: polidas ou jateadas. Acessórios: arruela de acabamento em aço inoxidável.
K1799 - Aço (redondo):
5 variantes em Ø 8/10 mm, distâncias entre eixos de 30/40 mm, superfície: altamente polida. Acessórios: arruela de acabamento em aço inoxidável.
K2292 - Plástico (redondo):
42 variantes com/sem colar, Ø 8/10 mm, distâncias entre eixos 30/40 mm, cores: por exemplo, cinza escuro, laranja, amarelo, verde, azul, vermelho, cinza. Dois parafusos autoatarraxantes incluídos no fornecimento.
Para tecnologia que exige forma e função
As aplicações típicas podem ser encontradas em engenharia mecânica, construção de armários de distribuição e caixas, em automação e em tecnologia médica. Os novos puxadores de dedo mostram seus pontos fortes, especialmente quando operabilidade precisa, tamanho mínimo e uma aparência harmoniosa são importantes.